Stazioni locali

Panoramica

Panoramica

Garantire il giusto equilibrio tra sistemi autonomi e aree di pressione è una parte importante nella gestione degli impianti di distribuzione dell'acqua. La gestione della precisione delle aree di pressione offerta dalla gamma Hydro MPC di Grundfos di sistemi di aumento della pressione multistadio che usano pompe centrifughe multistadio (CR), garantisce l'affidabilità del sistema e una riduzione dello stress del sistema.

La serie Grundfos di controllori di livello offre un monitoraggio e un controllo altamente affidabili per un massimo di sei pompe e possono funzionare insieme con la protezione del motore e convertitori di frequenza. Una gamma completa di sensori quali sensori di livello, flusso e temperatura garantisce la disponibilità dei dati necessari al sistema di controllo della pompa.

Grundfos ha sviluppato una gamma di moduli di comunicazione e controlli dedicati per coprire qualsiasi eventualità, dai sensori alle unità BUS ai telecomandi fino al software personalizzato per garantire all'utente di ottenere i dati e il controllo desiderati. I nostri prodotti sono a protocollo aperto e sono quindi in grado di funzionare con il vostro sistema preferito.

Generalmente i composti a base di cloro rappresentano il metodo più utilizzato per la disinfezione chimica. Grundfos è in gado di consigliare e fornire soluzioni di disinfezione con composti a base di cloro.

Grundfos è in grado di fornire pompe dosatrici per volumi grandi e piccoli in base alle diverse tecnologie per la flocculazione, la disinfezione e la regolazione del pH. Inoltre la gamma di accessori elettronici ed elettrochimici Grundfos offre un controllo completo dei processi di dosaggio e disinfezione e può essere integrata in modo uniforme nel sistema.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

una distribuzione guidata dalla domanda

Una distribuzione guidata dalla domanda

Distribuzione dell'acqua affidabile e a costi contenuti.


profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.


Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano