Macchine utensili

Panoramica

Panoramica

Macchine utensili

La gamma di pompe Grundfos ad alta efficienza offre una precisione e una stabilità insuperabili in diverse applicazioni per macchine utensili tra le quali:

  • molatura
  • tornitura
  • fresatura
  • alesatura
  • segatura
  • segatura a filo
  • elettroerosione a scintilla.

In base all'applicazione specifica, le pompe possono essere personalizzate in modo tale da corrispondere a qualsiasi esigenza. Le pompe multistadio di Grundfos possono essere fornite con diverse lunghezze e con la giusta pressione e il flusso necessari per i diversi materiali. Adatte sia all'installazione verticale sia a quella orizzontale, le pompe consentono libertà nella progettazione. Inoltre, le pompe possono essere fornite con convertitori di frequenza integrati o e-solution avanzate per aumentare l'efficienza del sistema e ottimizzare i processi tra cui la riduzione del calore immesso nel lubrificante di raffreddamento.

Specifica per i processi di molatura e alesatura, la gamma di pompe ad alta pressione di Grundfos comprende modelli in grado di gestire in modo efficiente un massimo di 120 bar che sono richiesti per l'alesatura di fori profondi. L'intera gamma di pompe per le applicazioni delle macchine utensili è disponibile in acciaio inox e in ghisa. Se, per soddisfare esigenze specifiche è necessaria la personalizzazione, le pompe possono essere dotate di soluzioni di tenuta speciali con motori dotati di presa HAN10Es integrata per una trasmissione da 50/60 Hz oltre a motori per qualsiasi esigenza di voltaggio.

Note importanti

  • Tutte le pompe per il settore delle macchine utensili sono dotate di motori EFF1 ad alta efficienza.
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12