Stazione di pompaggio principale

Panoramica

Panoramica

Le stazioni di pompaggio nei sistemi di trasporto delle acque di scarico sono progettate in modo da porter gestire le acque reflue grezze che vengono alimentate da tubi a gravità sotterranei o stazioni di pompaggio della rete. Le stazioni di pompaggio principali sono generalmente progettate in modo tale che una pompa o un insieme di pompe gestiscano condizioni di flussi di picco normali. Molte stazioni di pompaggio delle acque di scarico operano con impianti di pompe installati a secco anche se i sistemi di pompe sommersi offrono molti vantaggi per i costi di esercizio ridotti, una maggiore affidabilità e meno investimenti sulle infrastrutture. Grundfos è in grado di fornire soluzioni di pompaggio complete per installazioni a secco e sommerse.

Grundfos è in grado di fornire sistemi di pompe e soluzioni di pompaggio per stazioni di pompaggio su vasta scala che possono essere interamente personalizzate per gli impianti esistenti e quelli di nuova progettazione, completi di valvole, elettriche e pompe che consentono un'assistenza facile.

Durante la progettazione di una stazione di pompaggio, gli specialisti di Grundfos possono applicare simulazioni di fluidodinamica computazionale (CFD) per rappresentare in modo preciso sotto forma di grafico i flussi dei fluidi e la pressione in qualsiasi punto del sistema di tubi. Questo significa che siamo in grado di simulare e scoprire i problemi di flusso nella simulazione e correggerli prima che inizi la fabbricazione, creare pozzi per le pompe che funzionano bene a flussi bassi e alti e che siano autopulenti, riducendo l'usura e gli odori tramite una continua rimozione dei depositi e dei solidi.

Le pompe Grundfos SE/SL e S sono state specificatamente progettate per un uso durevole con flussi pesanti e possono essere installate a secco o sommerse.

I sistemi di monitoraggio e di controllo di Grundfos aumentano il potenziale per migliorare l'efficienza e l'affidabilità. Grundfos fornisce starter per pompe e trasmissioni a velocità variabile (Grundfos CUE), controlli dedicati per un facile controllo delle funzioni della pompa e una supervisione su internet (Gestione remota Grundfos) con un'interfaccia SCADA di facile uso.

I sistemi di monitoraggio e controllo di Grundfos comprendono interfacce di comunicazione plug-and-play che funzionano con il 95% degli standard di comunicazione disponibili sul mercato. Una gamma completa di sensori quali sensori di livello, flusso e temperatura garantisce la disponibilità dei dati necessari al sistema di controllo della pompa.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

pompaggio delle fognature

Pompaggio delle fognature

Informazioni sintetiche e teoria per ottimizzare l'infrastruttura.


profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.


Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano