Stazione di pompaggio della rete

Panoramica

Panoramica

Una stazione di pompaggio di rete garantisce la raccolta e il trasporto delle acque di scarico a stazioni di pompaggio più grandi. Grundfos è in grado di fornire e personalizzare una stazione di pompaggio della rete completa in base alle vostre esigenze inerenti le dimensioni e la progettazione. Grunfos è in grado di fornire stazioni di pompaggio prefabbricate con sistemi di pompe sommerse, sensori di livello e soluzioni di controllo, possono essere inoltre aggiunte soluzioni di dosaggio.

La stazione di pompaggio prefabbricata viene consegnata come unità all-in-one completa di pompe, tubi, valvole, controlli e servizi. L'unità prefabbricata è facilmente trasportabile dove necessario. Grundfos è inoltre in grado di fornire funzioni della pompa che forniscono protezione dai colpi d'ariete e contribuiscono a ridurre l'accumulo di H2S diminuendo i tempi di ritenzione nei tubi.

I sistemi per le acque di scarico implicano grandi fluttuazioni che richiedono prestazioni e le vostre soluzioni di pompaggio devono essere in grado di rispondere immediatamente quando cambia la domanda o si verificano incidenti ad esempio per proteggere il sistema dal rischio di colpi d'ariete.

Le serie di pompe Grundfos SE/SL e S sono state specificatamente progettate per un uso durevole con flussi pesanti di acque reflue e possono essere installate a secco o sommerse, mentre la serie di pompe trituratrici SEG è la scelta ideale per impianti fognari pressurizzati ed è in grado di funzionare in modo continuo quando del tutto sommersa. Le soluzioni innovative di Grundfos come le pompe per le acque di scarico con funzione AutoAdapt semplificano la gestione del pozzo della pompa e riducono i costi eliminando il 75% delle chiamate per assistenza e riducendo i costi di installazione e messa in funzione del 50%.

La serie Grundfos di controllori di livello offre un monitoraggio e un controllo altamente affidabili per un massimo di sei pompe e possono funzionare insieme con la protezione del motore e convertitori di frequenza. Una gamma completa di sensori quali sensori di livello, flusso e temperatura garantisce la disponibilità dei dati necessari al sistema di controllo della pompa.

I controlli dedicati per le stazioni di pompaggio hanno la funzione anti-intasamento inserita. La funzione "flush and reverse" previene il bloccaggio provocato dalle crescenti quantità di componenti fibrosi nelle acque reflue di oggi. La funzione anti-intasamento agisce su qualsiasi evento anomal per impedire il bloccaggio delle pompe, evitando tempi di fermo per guasto costosi.

I sistemi di monitoraggio e di controllo di Grundfos aumentano il potenziale per migliorare l'efficienza e l'affidabilità. Grundfos fornisce starter per pompe e trasmissioni a velocità variabile (Grundfos CUE), controlli dedicati per un facile controllo delle funzioni della pompa e una supervisione su internet (Gestione remota Grundfos) con un'interfaccia SCADA di facile uso.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

pompaggio delle fognature

Pompaggio delle fognature

Informazioni sintetiche e teoria per ottimizzare l'infrastruttura.


profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.


Casi