Drenaggio dei pozzi aperti

Panoramica

Panoramica

Il drenaggio dei pozzi aperti è necessario per garantire che le operazioni di sfruttamento del giacimento possano continuare indisturbate. L'acqua grigia nei giacimenti a pozzo aperto contiene abrasivi quali pietre, argilla, zolfo e il valore del pH può essere molto basso. Le pompe di drenaggio Grundfos sono state progettate per il funzionamento negli ambienti più difficili e si possono trovare in applicazioni per lo sfruttamento dei giacimenti e nei settori offshore di tutto il mondo.

La struttura in ghisa e una progettazione limitata caratterizzano la gamma di pompe di drenaggio DWK di Grundfos e la pompa è ideale per i pozzi, per installazioni temporanee o fisse e offre prestazioni della pompa ad alta pressione prive di sabbia, ciotoli e altri abrasivi.

Grundfos è in grado di fornire pompe per il drenaggio per un uso duraturo e flussi pesanti che possono essere installate a secco o sommerse disponibili in versioni di materiali anti-corrosione di grado più elevato per condizioni difficili. Sono inoltre disponibili pompe ad asse montate sulla superficie se i requisiti di profondità sono limitati.

Una corretta selezione dei materiali è il metodo più importante per evitare la corrosione e prolungare la durata dei sistemi di pompe. Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. Inoltre, Grundfos personalizza contratti di messa in funzione e di manutenzione in base alle vostre esigenze e predisporre kit di parti di ricambio e parti di ricambio consigliate da tenere in loco.

Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12