Scarico di acque reflue organiche, chimiche e miste

Panoramica

Panoramica

Scarico di acque reflue organiche, chimiche e miste

Le pompe e i sistemi di pompe Grundfos sono adatti al trattamento delle acque di scarico organiche, chimiche e miste delle industrie di tutto il mondo. Se le acque di scarico provengono da docce, gabinetti, linee di produzione di alimenti o processi di fabbricazione industriali, il nostro portafoglio di prodotti offre soluzioni testate per la disinfezione e la distribuzione.

Le pompe a bassa pressione trasportano l'acqua di scarico da una fase del processo a quella successiva, mentre le pompe multistadio ad alta pressione garantiscono un efficiente processo di deflusso. Nella fase di pretrattamento Grundfos offre una vasta gamma di unità di flocculazione per la polvere secca e i polimeri liquidi. È disponibile una vasta gamma di pompe dosatrici meccaniche e digitali per il dosaggio di qualsiasi prodotto chimico - comprendenti inoltre un sistema di disinfezione di tipo plug and play. Il sistema avanzato a base di biossido di cloro è stato ideato per un dosaggio estremamente preciso e consente una riduzione al minimo assoluto del consumo di prodotti chimici. Che a sua volta si traduce in un funzionamento a costi contenuti. Se si verifica un riflusso dell'acqua del filtro, Grundfos è in grado di fornire sistemi per la disinfezione e la pulizia/disincrostazione della membrana.

Le soluzioni di misurazione e controllo possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze individuali.


Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12