Impianti di verniciatura

Panoramica

Panoramica

Verniciatura

Tutte le pompe Grundfos per le applicazioni di verniciatura sono sviluppate con particolare attenzione all'efficienza e alla precisione. In base ai requisiti specifici, la pompa può essere personalizzata ad esempio con doppia tenuta, rimozione degli accoppiamenti e struttura priva di silicone per la modularità della struttura.
L'intera gamma è inoltre disponibile in acciaio inossidabile, resistente agli agenti aggressivi e facile da pulire.

Manutenzione facile e costi di esercizio bassi sono vantaggi aggiuntivi della gamma di pompe multistadio Grundfos per le applicazioni di verniciatura e pretrattamento.


 

Note importanti

  • Tutte le pompe Grundfos sono sviluppate in particolare per il settore automotive e sono disponibili con componenti del tutto privi di silicone.
  • Tutte le pompe per il settore automotive sono dotate di motori EFF1 ad alta efficienza.
  • Pompe e motori ATEX sono disponibili su richiesta.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12