Lavapezzi

Panoramica

Panoramica

Lavapezzi

Le pompe Grundfos sono molto adatte ai lavapezzi e possono essere personalizzate per quanto riguarda il flusso e la pressione per soddisfare ogni singola esigenza.

Le pompe centrifughe monostadio o multistadio operano a temperature fino a 180°C e a pressioni fino a 40 bar in due tipi di applicazioni:

  • Lavacassette
  • Impianti di lavaggio a tunnel

Oltre alla gamma di pompe standard disponibili per i lavapezzi, Grundfos offre anche pompe speciali sviluppate per gestire strumenti diversi. Se l'acqua contiene olio, il materiale della guarnizione deve essere in grado di sopportare questo liquido - mentre per i materiali particolarmente aggressivi anche il materiale della pompa deve essere appositamente studiato.

Naturalmente, tutte le pompe per i lavapezzi possono essere fornite con pompe dosatrici in grado di dosare in modo preciso il detergente e i solventi.

 

 

Note importanti

  • Se un lavapezzi viene utilizzato per diversi scopi di lavaggio, è imporante garantire che le pompe siano state progettate per gestire i relativi detergenti e prodotti chimici.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12