Drenaggio periferico

Panoramica

Panoramica

Il drenaggio periferico e la manutenzione di un livello costante dell'acqua implicano generalmente un numero di pozzi installati intorno a giacimenti a pozzo aperto. Grundfos è in grado di offrire una soluzione flessibile ed efficace per la rimozione dell'acqua pulita o sporca con particelle e regolare i livelli dell'acqua con perforazioni da 30 a 600 metri. Sono inoltre disponibili versioni di materiale anti-corrosione di grado più alto per condizioni difficili a basso pH e cloruri.

Gundfos è ad esempio in grado di fornire pompe SP con camera vuota adatte alle vostre esigenze attuali e che offrono una soluzione rapida ed efficace quando sono necessarie una maggiore profondità e potenza. Un tubo riser flessibile garantisce che queste aggiunte sono gestite facilmente e senza problemi.

Con maggiori fluttuazioni nella domanda per le prestazioni e diverse pompe installate, l'aggiunta di trasmissioni a frequenza variabile equilibrerà il carico idraulico ai pozzi, regolando automaticamente la velocità della pompa alla domanda. Questo garantisce un drenaggio ottimale intorno alla periferia del giacimento.

La protezione del motore Grundfos è stata sviluppata per le pompe e non solo per il motore e, utilizzata insieme al Modulo dell'interfaccia, garantisce un controllo dedicato del livello di drenaggio che offre una maggiore protezione perché vengono misurati parametri diversi dalle condizioni elettriche nel motore. Questo consente routine di avviamento/arresto che non danneggiano la pompa o il motore e contribuiscono ad evitare improvvise interruzioni e il rischio di inondazioni.

Una corretta selezione dei materiali è il metodo più importante per evitare la corrosione, prolungando la durata dei sistemi di pompe. Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. Inoltre, Grundfos personalizza contratti di messa in funzione e di manutenzione in base alle vostre esigenze e predispone kit di parti di ricambio e parti di ricambio consigliate da tenere in loco.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12