Perni

Panoramica

Panoramica

Gli sprinkler meccanizzati come l'irrigazione pivot sono efficaci per coprire vaste aree. Con una pompa a velocità variabile e un sensore di pressione sul perno regola automaticamente le prestazioni della pompa per adeguarle alle esigenze del perno. Questo garantisce uniformità di irrigazione e mantiene bassi i costi energetici. Un controllore delle pompe offre l'ulteriore vantaggio di proteggere la pompa dal funzionamento a secco o da irregolarità di alimentazione allungando la vita della pompa.

In base a una serie prevista di esigenze idriche, Grundfos fornirà il sistema di pompaggio che erogherà un flusso e una pressione uniformi a ogni ugello lungo il perno. La funzione standard nella nostra trasmissione a velocità variabile compensa i diversi livelli di perdita di prevalenza nella linea che sono provocati dai flussi variabili. Questo protegge dal rischio di scoppio delle tubature, riduce le perdite per fughe e contiene i costi energetici. E, se sono presenti irrigatori a lancia, la nostra progettazione garantisce la giusta pressione e uniformità di irrigazione lungo il perno.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contatto
Società di vendita

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service center

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano