Aumento di pressione - Edifici commerciali

Panoramica

Panoramica

Booster avanzati

Il nostro booster più avanzato presenta un software ottimizzato per le applicazioni. Qui potete trovare funzioni come quella della pressione proporzionale utilizzata per la compensazione della perdita di attrito nelle griglie dei tubi di grandi dimensioni. Potete anche avere la funzione pressione delicata inserita che è l'ideale per impianti con alimentazione instabile.

Controlli e comunicazione

Collegare l'Hydro MPC a un computer tramite un sistema bus consente di monitorare e controllare il sistema di aumento della pressione a distanza. Questo facilita il monitoraggio delle prestazioni e ottimizza le impostazioni del sistema ovunque voi siate. Il booster Hydro MPC è compatibile con tutti i principali sistemi di comunicazione.

Efficienza chiavi in mano

Tutti gli impianti booster di Grundfos sono dotati di pompe EI2 all'avanguardia come standard che garantisce un'elevata efficienza e livelli di rumore molto bassi. Inoltre i nostri sono prodotti chiavi in mano - tutti i sistemi sono pronti per il funzionamento dopo l'allacciamento alla rete idrica ed elettrica.

Igiene della pompa

Grundfos è leader nella progettazione di booster secondo standard d'igiene. I collettori Grundfos in acciaio inossidabile proteggono dalla corrosione, tutte le superfici, le connessioni e gli angoli sono completamente lisci, arrotondati e non presentano fessure. Questo impedisce gli angoli morti e offre le migliori condizioni possibili per il controllo igienico del sistema di pompe.

Casi