Impianti di pompaggio pressurizzati

Panoramica

Panoramica

In aree con falde freatiche alte, quando la topografia è piatta o dove è necessario il pompaggio, Grundfos è in grado di dotare le stazioni di pompaggio di pompe, sensori di livello e Controlli Dedicati che consentono di ridurre i diametri dei tubi e di aumentare la velocità del fluido in sistemi di pompe pressurizzati, chiusi gestiti con precisione ed efficienza.

Il trituratore per le acque luride SEG AutoAdapt è un esempio di soluzione Grundfos per i sistemi di pompaggio pressurizzati. Oltre a un taglio efficiente di tutto il materiale presente nelle acque reflue, SEG AutoAdapt semplifica la gesione del pozzo della pompa e riduce i costi eliminando il 75% di chiamate per assistenza e riducendo i costi di installazione e messa in funzione del 50%.

Grundfos è in grado di fornire Grundfos PUST che è un sistema di pompaggio pressurizzato completo progettato per un facile trasporto autopulente con superfici lisce. Indispensabili per queste stazioni di pompaggio prefabbricate sono la bassa manutenzione e la facile assistenza. I trituratori per le acque reflue di Grundfos utilizzati nei PUST sono l'ideale per le reti fognarie che richiedono un taglio efficiente quando necessario e i trituratori per le acque reflue Grundfos utilizzati sono stati progettati per un uso duraturo con funzionamento sommerso e flussi di acque reflue concentrati.

I controlli dedicati per le stazioni di pompaggio hanno la funzione anti-intasamento inserita. La funzione "flush and reverse" previene il bloccaggio provocato dalle crescenti quantità di componenti fibrosi nelle acque reflue di oggi. La funzione anti-intasamento agisce su qualsiasi evento anomalo per impedire il bloccaggio delle pompe, evitando tempi di fermo per guasto costosi.

I sistemi di monitoraggio e di controllo di Grundfos aumentano il potenziale per migliorare l'efficienza e l'affidabilità. Grundfos fornisce starter per pompe e trasmissioni a velocità variabile (Grundfos CUE), controlli dedicati per un facile controllo delle funzioni della pompa e una supervisione su internet (Gestione remota Grundfos) con un'interfaccia SCADA di facile uso.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

pompaggio delle fognature

Pompaggio delle fognature

Informazioni sintetiche e teoria per ottimizzare l'infrastruttura.


profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.


Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano