Acque di processo - Edifici

Panoramica

Panoramica

Acque di processo - Edifici

Gli edifici industriali di tutto il mondo traggono vantaggio dal vasto know-how delle applicazioni relative alle acque di processo di Grundfos. Le nostre soluzioni di pompe collaudate funzionano in modo impeccabile nelle docce e nei sistemi di raffreddamento e condizionamento sicuri che la qualità dell'acqua di circolazione è quella dell'acqua potabile.

I batteri della legionella nell'acqua di processo degli edifici devono essere evitati a qualsiasi costo per avere la sicurezza della salute delle persone. Questo richiede inizialmente il trattamento dell'acqua. Grundfos è in grado di offrire un sistema di disinfezione dell'acqua top di gamma a base di biossido di cloro che distrugge in modo efficace tutti i biofilm presenti nei tubi e nei serbatoi dell'acqua calda per garantire la prevenzione della proliferazione batterica. Le pompe di dosaggio digitali dosano accuratamente il prodotto chimico in modo economico per eliminare il rischio di sovradosaggio. Nel corso del processo, la qualità dell'acqua viene monitorata per garantire la sicurezza. Sono inoltre disponibili soluzioni di contollo e misurazione affidabili. Queste soluzioni possono essere personalizzate in modo tale da soddisfare le singole esigenze durante tutto il processo.

L'acqua di processo trattata viene fatta circolare in modo efficace nei tubi tramite pompe monostadio o multistadio o booster.

 

Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12