Acque di processo - Raffreddamento

Panoramica

Panoramica

Acque di processo - Raffreddamento

Il raffreddamento è una parte importante di una serie di processi e un'applicazione che Grundfos conosce davvero a fondo. Oltre a fornire pompe multistadio di alta qualità e booster per consentire la circolazione dell'acqua di processo all'interno del sistema, la nostra gamma comprene sistemi per la disinfezione avanzati e pompe dosastrici digitali in grado di eliminare in modo efficiente la contaminazione dosando accuratamene tutti i tipi di prodotti chimici. I prodotti chimici sono necessari nelle applicazioni di disincrostanti e negli inibitori della corrosione.

Le pompe dosatrici sono inoltre ideali per il trattamento dell'acqua in circuiti aperti dove l'esistenza dei batteri portati dall'aria è dannosa per le persone, e nei circuit chiusi dove è importante evitare le bioincrostazioni per proteggere l'impianto e garantire un'elevata efficienza. Offrendo pompe con prestazioni affidabili per tutto il processo di raffreddamento, Grundfos è in grado di ridurre in modo significativo i tempi di fermo della produzione per guasto dovuti al sovrariscaldamento dei componenti.

Le pompe di raffreddamento Grundfos sono disponibili con la parte superiore raffreddata ad aria per ottimizzare l'affidabilità anche nelle applicazioni di raffreddamento più difficili. Tutte le soluzioni di pompe possono essere fornite con sistemi di misurazione e controllo, personalizzate per soddisfare i singoli requisiti delle applicazioni. Se una riduzione della quantità di prodotti chimici utilizzati nel processo è auspicabile, Grundfos offre soluzioni per il riutilizzo dei prodotti chimici.


 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12