Acque di processo - Alta purezza

Panoramica

Panoramica

Acque di processo - Alta purezza

Nei processi critici dove la purità dell'acqua può fare la differenza, Grundfos offre la tranquillità. Supportata dalla tecnologia avanzata e da anni di esperienza, la nostra gamma di pompe consente un funzionamento affidabile e omogeneo nei settori farmaceutico ed elettronico dove non sono accettabili costosi tempi di fermo per guasto.

Inizialmente, le pompe monostadio o multistadio convogliano l'acqua ai processi di disinfezione e trattamento. Dopo il trattamento dell'acqua di processo, durante il trasporto per le fasi successive del processo è indispensabile che la purezza rimanga inalterata. Le pompe sanitarie Grundfos sono dotate di superfici elettrolucidate che sono stati ottimizzai per gestire con grande cura l'acqua a purezza elevata - anche l'acqua ultrapura estremamente delicata che deve essere del tutto priva di particelle.

Naturalmente sono disponibili pompe dosatrici digitali e sistemi per la disinfezione in grado di supportare il processo di purificazione dell'acqua.

Tutte le pompe sanitarie sono CIP e SIP compatibili e consentono un'efficiente pulizia di tubi, serbatoi e linee di processo senza dover smontare l'attrezzatura. Questo processo è inoltre accelerato da pompe dosatrici precise che aggiungono solo la quantità necessaria di detergente e necessitano solo di un lavaggio minimo. Che consente di risparmiare tempo e denaro.


Note importanti

  • Tutte le soluzioni di pompe Grundfos per l'industria farmaceutica possono essere fornite con le relative certificazioni.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12