Acque di processo - acque ricreazionali

Panoramica

Panoramica

Acque di processo - acque ricreazionali

Piscine, vasche idromassaggio e parchi acquatici trarranno grandi vantaggi con le soluzioni per il trattamento delle acque di Grundfos. Le nostre pompe di circolazione monostadio consentono una circolazione efficiente dell'acqua di processo mentre la nostra gamma di ineguagliabili sistemi di dosaggio garantisce che l'acqua di sorgente sia del tutto sicura.

La contaminazione nelle acque ricreazionali, provocata ad esempio dalla legionella, viene evitata dal biossido di cloro e dal cloro che può essere dosato sotto forma di gas, polvere o liquido. I sistemi di dosaggio di Grundfos gestiscono perfettamente tutto quanto riportato sopra e consentono perfino la produzione in situ di cloro. Il disinfettante viene generato utilizzando il sale comune come materiale di base con diversi vantaggi: Il cloro fresco è sempre a portata di mano, la gestione critica di prodotti chimici viene evitata e i disinfettanti possono essere prodotti in modo preciso in base ai requisiti. In questo modo non sono più necessari lo spazio di stoccaggio e le misure di sicurezza precauzionali relativamente costose.

Le pompe dosatrici di Grundfos effettuano ogni volta dosaggi precisi per risparmiare prodotti chimici ed energia e possono essere facilmente regolate in modo tale da conformarsi ai requisiti esatti di dosaggio del cloro del vostro paese. Le pompe dosatrici possono anche essere utilizzate per il dosaggio del flocculante nel processo di filtrazione, dell'acido o degli alcali nella fase di correzione del pH per l'aggiunta di aromi nelle saune per creare profumo.

È inoltre disponibile una gamma completa di attrezzature di misurazione e analisi dei parametri nelle applicazioni delle acque ricreazionali.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12