Lavorazione/Lisciviazione in cumulo

Panoramica

Panoramica

La lisciviazione in cumulo è un processo minerario industriale utilizzato per estrarre i metalli preziosi come il rame, lo zinco, il cobalto e i composti di nickel da un minerale che è stato estratto, triturato e quindi trasportato per l'irrigazione su un lisciviatore impermeabile. Grundfos offre pompe di trasferimento, dosatrici e per il dosaggio di prodotti chimici e la lisciviazione in cumulo, pompe sommergibili assiali che coprono l'intero processo.

Le soluzioni di lisciviato variano in base al deposito del minerale, di conseguenza la lisciviazione in cumulo pone serie domande sulla struttura della pompa. Le serie di pompe Grundfos sono disponibili in diversi tipi di acciaio inossidabile o titanio di grado elevato e con una trasmissione a innesto magnetico o diversi tipi di soluzioni di guarnizione. Grundfos offre inoltre soluzioni di pompaggio totali di qualsiasi scala, dalle pompe sommergibili a quelle assiali per acque contenenti prodotti chimici aggressivi, come l'acido solforico e l'idrato di sodio e l'acqua con livelli di ph molto bassi e acido solforico a basse concentrazioni o a concentrazioni elevate superiori al 90%. Sono inoltre disponibili soluzioni per l'idrossido di sodio.

La nostra gamma completa di pompe dosatrici è adatta a volumi grandi o piccoli ed è basata su diverse tecnologie, Grundfos è inoltre in grado di fornire accessori elettronici ed elettrochimici per il controllo completo oltre a sistemi PLC, interamente automatici per la preparazione del materiale secco e un dosaggio affidabile.

Le soluzioni di pompaggio di Grundfos consentono di ottenere i massimi risultati dall'acqua di processo reciclata che ridurre il consumo di acqua grezza e riduce al minimo lo scarico dell'acqua trattata. Un'ulteriore lavorazione della lisciviazione in cumulo richiede grandi quantità di acqua, il 90% della quale viene rimessa in circolo dopo il trattamento. Questo riduce l'impatto dell'attività sull'ambiente locale che è uno degli obiettivi più importanti dell'industria estrattiva di oggi.

Una corretta selezione dei materiali è il metodo più importante per evitare la corrosione, prolungando la durata dei sistemi di pompe. Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. Inoltre, Grundfos personalizza contratti di messa in funzione e di manutenzione in base alle vostre esigenze e predisporre kit di parti di ricambio e parti di ricambio consigliate da tenere in loco.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12