Pompaggio dall'interno degli edifici

Panoramica

Panoramica

La rimozioni di grandi volumi di acque di scarico e acque reflue da condomini, alberghi, ristoranti e altri edifici pone domande rigorose su un sistema di pompe. In un sistema chiuso con la raccolta sotto il livello del terreno, la soluzione deve essere in grado di offrire costi di manutenzione bassi, sicurezza ed efficienza elevata per portare le acque di scarico e le acque reflue allo scarico. Grundfos offre stazioni di sollevamento progettate per ridurre i costi di esercizio e di installazione e ottimizzare l'efficienza di funzionamento.

Le stazioni di sollevamento Grundfos fanno parte di una gamma completa di prodotti per la rimozione delle acque di scarico e la gestione delle acque reflue. I prodotti Multilift di Grundfos offrono un design compatto, durata, versatilità e la capacità di gestire grandi volumi in una o due soluzioni di pompe con capacità di serbatoio variabili.

Il sistema di pompe Multilift è in grado di controllare eventuali fluttuazioni che esigono prestazioni e con la serie di controllori di livello Grundfos è in grado di offrire un monitoraggio e un controllo affidabili fino a un massimo di sei pompe ed è in grado di lavorare con la protezione del motore e convertitori di frequenza. Una gamma completa di sensori quali sensori di livello, flusso e temperatura garantisce la disponibilità dei dati necessari al sistema di controllo della pompa.

Grundfos è in grado di fornire sistemi di monitoraggio e di controllo che aumentano il potenziale per migliorare l'efficienza e l'affidabilità. Il controllo Multilift (LC109) può essere inserito in un Building Management System (BMS) ed è in grado di garantire l'allarme. Le interfacce di comunicazione plug-and-play che funzionano con il 95% degli standard di comunicazione disponibili sul mercato rendono possibile la supervisione basata su internet (Gestione remota Grundfos) con un'interfaccia SCADA di facile uso.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio per un funzionamento ottimale.

Prodotti
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

Manuale acque reflue

Pompaggio delle fognature

Informazioni sintetiche e teoria per ottimizzare l'infrastruttura.


profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.