Aspirazione di acqua non trattata

Panoramica

Panoramica

Il primo passo per garantire un approvvigionamento idrico per le attività dei giacimenti, la lavorazione dei minerali e il servizio idrico connesso alla città mineraria è l'approvvigionamento di acqua trattabile. Che l'approvvigionamento sia sotterraneo, provenga dalle acque di superficie di fiumi e laghi o dal riciclaggio dell'acqua trattata, Grundfos offre soluzioni di pompaggio a qualsiasi livello dalle pompe sommergibili alle pompe a entrata assiale, fino alle enormi pompe di flusso assiali a cassa divisa.

La sostenibilità dell'attingere l'acqua da una fonte nel corso del tempo esige che la soluzione di pompaggio sia efficace in termini di costi, offra un funzionamento privo di problemi e sia a efficienza energetica. Grundfos vanta anni di esperienza nello sviluppo di controllori e sistemi di monitoraggio per le soluzioni di pompaggio e produce i suoi motori delle pompe per tutti i tipi di fluidi ed esigenze di flusso. Questo garantisce un abbinamento perfetto con l'idraulica, i motori i componenti elettrici e qualsiasi altro componente meccanico che crei una soluzione di pompaggio completa garantendo la migliore efficienza possibile.

Una corretta selezione dei materiali è il metodo più importante per evitare la corrosione, prolungando la durata dei sistemi di pompe. Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. Inoltre, Grundfos personalizza contratti di messa in funzione e di manutenzione in base alle vostre esigenze e predisporre kit di parti di ricambio e parti di ricambio consigliate da tenere in loco.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Società di assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12