Refrigerazione

Panoramica

Panoramica

Refrigerazione

Le pompe di raffreddamento di Grundfos sono la scelta ideale per la circolazione dei refrigeranti in applicazioni con temperature inferiori a 0°C. Efficienti, affidabili e non si discostano dalla temperatura impostata.

Mentre una pompa centrifuga monostadio è in grado di gestire in modo efficiente la salamoia e il glicole, è stata ottimizzata una pompa centrifuga multistadio in particolare per soddisfare le esisgenze di refrigeranti ad alta pressione più difficili come l'anidride carbonica e l'ammoniaca.

La pompa multistadio può essere fornita con accoppiamento magnetico (MAGdrive) o motore inscatolato che elimina in modo efficace qualsiasi rischio di perdite pericolose garantendo a sua volta ambienti di lavoro del tutto sicuri. Inoltre, la capacità di far circolare l'anidride carbonica consente alla pompa dedicata Grundfos di dare il suo contributo ecologico. In particolare, nei paesi del terzo mondo, dove le risorse sono scarse, ha senso essere in grado di utilizzare un refrigerante naturale come l'anidride carbonica anziché produrre refrigeranti sintetici costosi.

Oltre alla linea di pompe di alta qualità per refrigeranti primari, Grundfos offre inoltre una gamma di pompe per refrigeranti secondari in grado di funzionare in modo impeccabili a temperature inferiori a -60°C. Naturalmente, tutte le soluzioni di refrigerazione possono essere personalizzate per corrispondere alle singole esigenze.

 

Note importanti

  • Grundfos offre una vasta gamma di pompe conformi alle direttive ATEX.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12