Sistemi di irrigazione

Panoramica

Panoramica

Gli sprinkler permanenti sono efficaci per coprire vaste aree. L'uso di una pompa a velocità variabile e di un sensore di pessione consente di regolare automaticamente le prestazioni della pompa per adeguarle alle esigenze di diversi sprinkler. Questo garantisce uniformità di irrigazione e mantiene bassi i costi energetici. Un controllore delle pompe offre l'ulteriore vantaggio di proteggere la pompa dal funzionamento a secco o da irregolarità di alimentazione allungando la vita della pompa.

Data l'inesorabilità del gelo, i coltivatori devono poter contare su un sistema di protezione dal gelo efficace che si avvia automaticamente quando le temperature scendono. Per garantire questo e il rivestimento di protezione dal ghiaccio, i nostri sistemi di pompaggio e ugelli corretti possono essere il fattore determinante.

Dal nostro punto di vista, i principi per garantirlo sono gli stessi per ogni impianto di innaffiamento e irrigazione. Erogando l'acqua con una pressione giusta e costante, i nostri sistemi di pompe erogano una nebulizzazione che coprirà e proteggerà ogni superficie del raccolto.

I sensori delle temperature, la comunicazione dei dati e l'automazione sono facilmente integrati per un funzionamento affidabile della pompa. Sarà inviato un segnale di allarme direttamente al coltivatore nel caso in cui qualcosa vada male.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contatto
Società di vendita

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Service center

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano