Caldaie a vapore

Panoramica

Panoramica

Caldaie a vapore

Le esclusive pompe di alimentazione di Grundfos per le caldaie a vapore offrono un'efficienza insuperabile in diversi processi industriali. Ogni pompa multistadio è in grado di alimentare la caldaia con una quantità di acqua compresa tra 0.5 e 180 m3/ora e il volume può essere facilmente aumentato con l'applicazione di più pompe.

Progettate per sopportare l'alta pressione, le temperature elevate degli strumenti e dell'ambiente oltre al numero significativo di avvii e arresti incontrati nelle caldaie, le pompe sono state ottimizzate sotto ogni aspetto - e sono perfino in grado di gestire in modo efficiente condizioni di aspirazione scarse. Le pompe possono essere inoltre fornite con parte superiore refrigerata ad aria che protegge la guarnizione da eventuali danni provocati dalle alte temperature.

Note importanti

  • Molte legislazioni nazionali ammettono il ridimensionamento delle pompe se la pompa è a velocità controllata.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro di assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12