Pulitura di superfici

Panoramica

Panoramica

Pulitura di superfici

Con una vasa gamma di temperature comprese tra i -10°C e i 120°C, le pompe Grundfos sono ottime per la rimozione di qualsiasi sostanza nella pulitura di superfici. Una struttura a doppia tenuta garantisce che gli agenti aggressivi utilizzati nei processi di pulitura rimangano all'interno della pompa senza inquinare l'ambiente circostante o rappresentare un pericolo per le persone che lavorano nell'area di assemblaggio. La gomma utilizzata nella tenuta è in grado di sopportare in modo efficiente anche i liquidi aggressivi per garantire il funzionamento uniforme di qualsiasi pompa Grundfos progettata per le applicazioni di pulitura delle superfici. Per potersi adattare a spazi limitati la gamma comprende pompe compatte di piccole dimensioni con le stesse caratteristiche di efficienza dei modelli più grandi.

Grundfos offre anche soluzioni di pompe per applicazioni di bagni discontinui o di pulitura robotizzata ad alta pressione.

Tutte le pompe per la pulitura di superfici sono disponibili in acciaio e possono essere fornite con e-motor dal nostro programma e-solution avanzato per aumentare l'efficienza e controllare i processi in modo perfetto.

 

Note importanti

  • Tutte le pompe Grundfos sviluppate in particolare per il settore automotive sono disponibili con componenti del tutto privi di silicone.
  • Tutte le pompe utilizzate per applicazioni di pulizia delle superfici per il settore automotive sono dotate di motori EFF1 ad alta efficienza.


Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12