Acque di superficie

Panoramica

Panoramica

Acque di superficie

Un funzionamento estremamente affidabile è naturalmente importante quando le pompe Grundfos vengono utilizzate per pompare l'acqua di superficie di qualsiasi genere dall'acqua del mare e dei fiumi fino all'acqua piovana. Le nostre pompe multistadio ad alta efficienza sono state specificamente progettate per sopportare gli abrasivi che si incontrano nei diversi tipi di acque di superficie. Oltre all'acciaio inox, alla ghisa e al bronzo, la gamma è disponibile anche in titanio per l'acqua marina. Anche le tenute e le giranti sono state attentamente progettate in modo tale da prolungare la vita della pompa ed evitare la corrosione.

Se l'acqua di superficie deve essere trattata, Grundfos offre una vasta gamma di sistemi per la disinfezione e pompe dosatrici digitali e meccaniche in grado di supportare in modo efficiente i processi chimici e microbiologici nel raggiungimento dell'esatta qualità richiesta. Le soluzioni di misurazione e controllo, inoltre, possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze individuali.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12