Olio termico

Panoramica

Panoramica

Olio termico

L'olio termico è un'alternativa adatta e sicura al vapore in molti processi, in particolare nei casi in cui si devono evitare i pericoli dell'alta pressione. La gamma di pompe di alimentazione Grundfos per le applicazioni con olio termico è in grado di gestire temperatura fino a 240°C.


Note importanti

In base al tipo di olio utilizzato nell'applicazione, sono disponibili diversi tipi di materiali in gomma:

  • FKM: Viton
  • FXM: Fluoraz
  • FFKM: Kalrez




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12