Drenaggio ed evacuazione sotterranea

Panoramica

Panoramica

Il drenaggio e l'evacuazione sotterranei sono necessari per garantire un'operatività continua del giacimento priva di ostacoli. Il denaggio dalle rocce nei pozzi minerari, nelle cave o nelle cave di ghiaia contiene spesso abrasivi quali sabbia, particelle di argilla, perforazioni, altri oggetti potenzialmente dannosi con un valore del pH generalmente molto basso. Le pompe di drenaggio Grundfos sono state progettate per il funzionamento negli ambienti più difficili e si possono trovare in applicazioni per lo sfruttamento dei giacimenti e nei settori offshore di tutto il mondo.

La struttura in ghisa con materiali di alto grado come l'acciaio cromato e il silicato di carbonio indica che la serie di pompe AP per il drenaggio di Grundfos è ideale per pozzi, installazioni temporanee o fisse e offre prestazioni della pompa ad alta pressione prive di sabbia o altri abrasivi. Una struttura in ghisa e una progettazione limitata caratterizzano la gamma di pompe Grundfos DWK per il drenaggio e questa gamma è in grado di pompare piccoli sassi e un flusso maggiore rispetto alla gamma AP di Grundfos.

La serie di pompe SE/SEV di Grundfos è stata progettata in particolare per un uso durevole e flussi pesanti e può essere installata a secco o sommersa. Per condizioni difficili sono inoltre disponibili versioni anticorrosione del materiale di grado più elevato.

Una corretta selezione dei materiali è il metodo più importante per evitare la corrosione, prolungando la durata dei sistemi di pompe. Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. Inoltre, Grundfos personalizza contratti di messa in funzione e di manutenzione in base alle vostre esigenze e predisporre kit di parti di ricambio e parti di ricambio consigliate da tenere in loco.

Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12