Autolavaggi

Panoramica

Panoramica

Autolavaggi

Autoveicoli, camion e treni sono in mani sicure ed affidabili quando le pompe Grundfos fanno parte del processo di lavaggio. Come fornitori chiavi in mano, siamo in grado di gestire qualsiasi aspetto del ciclo di lavaggio offrendo pompe di alta qualità per:

  • Spargimento di sapone
  • Erogare acqua alle spazzole
  • Pulitura del carrello
  • Lucidatura a cera

In base al tipo di veicolo e alle esigenze precise, l'applicazione comprende una o due pompe centrifughe multistadio + una pompa dosatrice. Negli autolavaggi che richiedono due pompe principali, il sistema viene generalmente personalizzato in modo tale da garantire che siano soddisfatte le specifiche esigenze del cliente in termini di pressione e trattamento dell'acqua. Le pompe ad alta pressione gestiscono in modo efficiente la pressione fino a 40 bar e possono essere fornite con pompe dosatrici avanzate in grado di dosare in modo preciso il detergente o il prodotto chimico necessari.