Impianti di lavaggio

Panoramica

Panoramica

Impianti di lavaggio

Scegliere una pompa Grundfos per l'impianto di lavaggio, garantisce prestazioni eccezionali su applicazioni mobili e fisse.

Nelle soluzioni fisse, le pompe centrifughe multistadio garantiscono che la pressione è sempre elevata, mentre gli impianti di lavaggio mobili offrono una pulizia immediata a prestazioni elevate e a basso consumo energetico. Dotata di convertitore di frequenza dal programma E-solution di Grundfos, la pompa compatta funziona facilmente a diverse pressioni, ad esempio spargendo il disinfettante a bassa pressione, lavandolo ad alta pressione e con una una pulizia immediata a una pressione ancora più elevata.

Sia le soluzioni fisse, sia quelle mobili possono essere personalizzate per soddisfare perfettamente i fabbisogni proposti dal cliente in termini di dimensioni e pressione. Le pompe dosatrici Grundfos sono disponibili per un'aggiunta precisa di detergenti negli impianti di lavaggio avanzati.


Note importanti

  • Gli ambienti difficili, umidi e severi ai quali gli impianti di lavaggio sono spesso esposti, esigono una particolare robustezza dei componenti del sistema.
  • Grundfos è presente in 80 paesi in tutto il mondo e non siamo mai troppo lontani quando voi o il vostro cliente avete bisogno di assistenza.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12