Acque di scarico - Edifici commerciali

Panoramica

Panoramica

Specialisti nelle acque di scarico
Il settore delle acque di scarico è complesso; la nostra rinomata tecnologia nelle acque di scarico è stata creata su decenni di esperienza, innovazione, prove scientifiche e collaudi. Per accedere alla nostra competenza in qualsiasi tipo di settore delle acque di scarico chiamate Grundfos: acque di drenaggio, acque superficiali, acque grigie e acque nere.

Prodotti specialistici
I prodotti per le acque di scarico di Grundfos sono tecnologicamente avanzati, ciascuno di essi è stato creato per soddisfare esigenze esclusive. Condividono una progettazione intelligente, materiali di alta qualità e l'alta efficienza comune a tutte le soluzioni Grundfos.

Pomper per le acque di scarico
• Stazioni di sollevamento
• Stazioni di pompaggio prefabbricate con pompe per pozzi e controlli

Controlli dedicati e AUTOADAPT3
Una soluzione per le acque di scarico è perfetta quando viene monitorata e controllata da un sistema Dedicated Controls Grundfos che consente anche l'integrazione della gestione delle acque reflue nel sistema di gestione dell'edificio. E la funzione di accesso remoto Dedicated Controls non vi coglierà mai alla sprovvista. Con la funzione AUTOADAPT3 le pompe sommergibili per le acque reflue diventano un'unità controllata automaticamente con sensori di pressione che controllano le funzioni di avvio e arresto della pompa. AUTOADAPT3 garantisce inoltre un'installazione facile, un monitoraggio intelligente e molto altro ancora.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Casi
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano