Gestione delle acque di scarico

Panoramica

Panoramica

Per le attività dei giacimenti, il trattamento delle acque di scarico è il processo di rimozione dei contaminanti dall'acqua scaricata dalle attività dei giacimenti e dalla lavorazione dei minerali oltre che dal deflusso delle strutture e della superficie. Il trattamento delle acque di scarico, generalmente, utilizza processi meccanici, biologici e chimici per rimuovere questi contaminanti.

Grundfos è in grado di fornire una gamma completa di componenti per il traspoto, la gestione e la pulizia di acque di scarico e fanghi stoccati e per i processi delle acque di scarico meccaniche, biologiche e chimiche. Sono inoltre disponibili le soluzioni per il monitoraggio completo, il controllo e la gestione remota in base alle richieste.

Il processo di trattamento delle acque di scarico varia dai semplici serbatoi che si basano esclusivamente sulla sedimentazione, ai processi di trattamento raffinati con il trattamento biologico che conosciamo oggi. Trattare le acque di processo per il reinserimento del processo di lisciviazione, ad esempio, è un'attività molto importante che riduce sostanzialmente l'esigenza di approvvigionamento di acqua non trattata.

Le gamme di pompe per le acque di scarico di Grundfos sono state progettate per gestire le acque di drenaggio, gli effluenti e le acque reflue dalle attività dei giacimenti, dalla lavorazione dei minerali e dalla città mineraria. Con un singolo canale efficiente o giranti SuperVortex, le serie di pompe SE di Grundfos in materiali resistenti alla corrosione garantiscono il libero passaggio di solidi di grandi dimensioni riducendo notevolmente il rischio di ostruzione.

I mixer e i flowmaker Grundfos offrono una soluzione ottimale a efficienza energetica per la miscelazione nei serbatoi di qualsiasi dimensione creando un flusso della massa con una velocità del flusso quasi uniforme e un rischio limitato di aree morte. Questi prodotti hanno una struttura robusta con materiali resistenti alla corrosione, un'assistenza e una manutenzione facili e un funzionamento privo di problemi in ambienti difficili.

La nostra gamma completa di pompe dosatrici è adatta a volumi grandi o piccoli ed è basata su diverse tecnologie, Grundfos è inoltre in grado di fornire accessori elettronici ed elettrochimici per il controllo completo oltre a sistemi PLC, interamente automatici per la preparazione del materiale secco e un dosaggio affidabile.

Una corretta selezione dei materiali è il metodo più importante per evitare la corrosione, prolungando la durata dei sistemi di pompe. Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. Inoltre, Grundfos personalizza contratti di messa in funzione e di manutenzione in base alle vostre esigenze e predisporre kit di parti di ricambio e parti di ricambio consigliate da tenere in loco.