Centro di controllo dell'acqua

Panoramica

Panoramica

Le soluzioni di pompaggio fanno parte di sistemi complessi dove ogni cosa deve interagire in modo efficiente garantendo un funzionamento normale e continuo. Grundfos ha sviluppato una gamma di moduli di comunicazione e controlli dedicati per coprire qualsiasi eventualità, dai sensori alle unità BUS ai telecomandi fino al software personalizzato. Le soluzioni Grundfos sono in grado di comunicare con il 95% degli standard di comunicazione disponibili sul mercato.

I controlli dedicati consentono di controllare facilmente le normali funzioni delle pompe e quelle speciali come l'ottimizzazione energetica e offrono un'interfaccia SCADA di facile uso. Gli strumenti software consentono di salvare i dati relativi alla messa in servizio per la stazione di pompaggio successiva offrendo una messa in funzione rapida a rischi ridotti. Per consentire la comunicazione con un sistema SCADA centrale o un controllore della vigilanza, i sistemi di monitoraggio e controllo di Grundfos comprendono interfacce di comunicazione plug-and-play.

Gli acquedotti hanno grandi fluttuazioni nella richiesta di prestazioni. La serie Grundfos di controllori di livello offre un monitoraggio e un controllo altamente affidabili per un massimo di sei pompe e possono funzionare insieme con la protezione del motore e convertitori di frequenza. Una gamma completa di sensori quali sensori di livello, flusso e temperatura garantisce la disponibilità dei dati necessari al sistema di controllo della pompa. Gli esperti del monitoraggio e del controllo di Grundfos possono contribuire a trovare la giusta soluzione in base agli obiettivi per una data configurazione.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.


    Facebook Twitter LinkedIn
Prodotti
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

Le pompe nel trattamento delle acque

Le pompe nel trattamento delle acque

Il trattamento delle acque con la pompa come elemento centrale.


profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.