Approvvigionamento idrico - applicazioni domestiche

Panoramica

Panoramica

Prestazioni domestiche eccezionali
Una costante erogazione di acqua che scorre dai rubinetti e dalle docce della casa è un lusso che molti danno per scontato. Ma non tutte le persone al mondo ottengono l'acqua così facilmente. Per consentire l'accesso all'acqua in tutti gli angoli del mondo, sono necessarie tecnologie delle pompe innovative e soluzioni sostenibili. Che viviate in una casa di città a New York, a Parigi o in una casa rurale a Pechino o Nairobi, Grundfos è in grado di fornire l'acqua che desiderate - alla giusta pressione e su richiesta.

La serie di soluzioni Grundfos per l'approvvigionamento idrico per le abitazioni mono e bi-familiari è estremamente versatile e copre l'approvvigionamento idrico interno ed esterno, l'aumento di pressione, la raccolta dell'acqua piovana e l'irrigazione del giardino.

Pompe speciali per esigenze speciali
Mancanza di alimentazione della rete, perdita di pressione quando sono aperti diversi rubinetti, ubicazione a distanza, il desiderio di utilizzare l'acqua piovana per l'irrigazione del giardino, le applicazioni della vita reale pongono diverse difficoltà e gli stili di vita e le preferenze della gente cambiano. Per questa ragione ogni prodotto per l'approvvigionamento idrico di Grundfos presenta vantaggi per lavori e circostanze particolari. Inoltre, tutte le pompe sono state progettate per unire la maggiore facilità d'uso, affidabilità, durata e facilità d'installazione possibile. Semplicemente perché tutti meritano ottime prestazioni domestiche.

Sostenibilità una priorità massima
Le soluzioni di pompe a efficienza energetica sono un marchio Grundfos. La nostra serie per l'approvvigionamento idrico non è un'eccezione. Eroga un'efficienza della pompa eccellente a bassi consumi energetici garantendo ai proprietari di case l'unione perfetta di confort elevato e costi energetici bassi. Molte soluzioni comprendono trasmissioni a velocità variabile che rendono possibile abbinare le prestazioni della pompa a esigenze di flusso diversificate.

Grundfos Pressure Manager
Grundfos Pressure Manager è un'unità di controllo compatta disponibile con una scelta delle nostre pompe per l'acqua sanitaria. Definisce nuovi standard per l'integrazione della funzione e l'intelligenza nelle soluzioni di pompe domestiche. PM1 – Flessibilità base e PM2 – Il controllo completo copre l'intera gamma dalle applicazioni domestiche semplici a quelle più complesse e soddisfa tutte le esigenze di mercato diversificate per il controllo e il confort.


    Facebook Twitter LinkedIn
Prodotti
Casi
Materiale da scaricare
Brochure
News
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12