Approvvigionamento idrico

Panoramica

Panoramica

Approvvigionamento idrico

I modelli di consumo variano da un settore all'altro. Alcuni richiedono un uso frequente di acqua in piccole quantità, altri devono riempire grandi serbatoi in pochissimo tempo - senza influire sull'approvvigionamento idrico nelle varie parti dell'edificio. La vasta gamma di pompe di servizio di Grundfos è stata sviluppata con attenzione per garantire una pressione costante e un flusso uniforme nelle applicazioni di approvvigionamento idrico in qualsiasi momento. Se necessario, la qualità dell'acqua viene misurata e controllata in modo efficiente tramite un sistema di controllo e misurazione avanzato.

In base alle applicazioni specifiche, le nostre pompe affidabili possono essere personalizzate in modo da fornire la pressione necessaria. Oltre alle pompe monostadio e multistadio, sono disponibili booster ad alte prestazioni per garantire una pressione costante nelle applicazioni critiche o severe. I sistemi booster possono essere consegnati completi di VFD e controlli.

Naturalmente, tutte le pompe Grundfos per le applicazioni di approvvigionamento idrico hanno le approvazioni ufficiali per l'acqua potabile.