Torri per l'acqua

Panoramica

Panoramica

La distribuzione dalle torri dell'acqua è spesso la fase finale prima dell'erogazione al consumatore. Grundfos offre una gamma di pompe dosatrici di facile uso per queste regolazioni finali e garantisce la massima qualità dell'acqua.

Grundfos è in grado di fornire pompe dosatrici per volumi grandi e piccoli in base alle diverse tecnologie per la flocculazione, la disinfezione e la regolazione del pH. Inoltre la gamma di accessori elettronici ed elettrochimici Grundfos offre un controllo completo dei processi di dosaggio e disinfezione e può essere integrata in modo uniforme nel sistema.

Grundfos è in gado di consigliare e fornire soluzioni di disinfezione con composti a base di cloro. I sistemi di monitoraggio e di controllo di Grundfos aumentano il potenziale per migliorare l'efficienza e l'affidabilità.

Grundfos è in grado di fornire competenza specialistica per contribuire a soddisfare gli obiettivi inerenti le prestazioni, dall'identificazione iniziale dei fabbisogni fino alla selezione, all'installazione, al funzionamento e alla manutenzione della soluzione di pompaggio. I contratti di messa in funzione Grundfos garantiscono una corretta installazione e i contratti di assistenza coprono qualsiasi eventualità, dalla manutenzione di routine fino alle parti di ricambio e alla revisione delle pompe.


    Facebook Twitter LinkedIn
Prodotti
Materiale da scaricare

Materiale da scaricare

 

una distribuzione guidata dalla domanda

Una distribuzione guidata dalla domanda

Distribuzione dell'acqua affidabile e a costi contenuti.


profilo wu

Un passo indietro...

E guardare l'immagine più grande. Brochure profilo del settore idrico Grundfos.