Trattamento delle acque

Panoramica

Panoramica

Trattamento delle acque

Il trattamento delle acque ha molti aspetti e forme e in Grundfos siamo in grado di gestirli in modo competente con una vasta gamma di pompe dedicate. Per il trattamento di materiali aggressivi come l'acqua marina o per rendere l'acqua ultra pura (WFI), possiamo fornire una soluzione estremamente affidabile in grado di offrire una filtrazione a costi contenuti in quanto consente di riutilizzare l'acqua in modo efficiente.

Le pompe per il trattamento delle acque di Grundfos offrono i seguenti metodi di trattamento:

  • Filtrazione
  • Scambio ionico
  • Membrana
  • Elettro-deionizzazione (EDI)
  • Evaporazione (generatore di acqua dolce)
  • Dosaggio di prodotti chimici
  • Riutilizzo dell'acqua

Tutte le pompe per il trattamento dell'acqua possono essere abbinate a pompe dosatrici in grado di offrire un dosaggio estremamente preciso di additivi prima o durante il processo di trattamento.

Quello che distingue le pompe Grundfos nei processi di trattamento delle acque è la loro abilità di operare in modo impeccabile anche quando sono continuamente esposte a materiali aggressivi o ad ambienti severi. Nei processi di osmosi inversa nei quali viene applicata la filtrazione a membrana, la pompa multistadio viene ottimizzata per poter gestire pressioni molto elevate (60 bar) ed è disponibile nella versione in titanio resistente all'acqua marina. A pressione più bassa, la filtrazione a membrana è anche adatta al trattamento dell'acqua ultrapura per la produzione farmaceutica, la produzione LCD e quella elettronica dei semiconduttori. Il trattamento dell'acqua potabile viene effettuato usando diossido di cloro per evitare in modo efficiente i batteri dannosi della legionella.

Tutte le pompe possono essere fornite con sistemi di misurazione e controllo che misurano e controllano esattamente la chimica dell'acqua ed elaborano i parametri tecnici.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Prodotti
Contatto
Società di vendita locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Centro assistenza locale

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano