Biofuel

Panoramica

Panoramica

Grundfos e l'industria biofuel

Ottieni il massimo con pompe all'avanguardia

Se desideri ottimizzare il tuo impianto biofuel, Grundfos ti può sicuramente aiutare. Avendo a disposizione ampie gamme prodotto, siamo in grado di rispettare tutti i requisiti richiesti in impianti biodiesel e bioetanolo, vincendo tutte le sfide che caratterizzano l'industria biofuel.

Le pompe Grundfos con certificazione ATEX garantiscono un funzionamento in sicurezza anche in ambienti pericolosi, in cui anche la minima perdita potrebbe essere estremamente dannosa. Le tenute meccaniche e le pompe sono personalizzate in modo da assicurare un funzionamento ottimale e un ciclo di vita più lungo a prescindere dal liquido pompato - etanolo, olio, acido, metanolo o qualsiasi altro liquido aggressivo. Inoltre, le condizioni difficili di aspirazione sono gestite efficientemente grazie alle nostre pompe NPSH, che sono state progettate appositamente per vincere questa sfida. In breve, a prescindere dal tipo di biofuel pompato, Grundfos ha a disposizione una soluzione di pompaggio professionale ed idonea.

L'ampia gamma di pompe per l'industria biofuel è disponibile in varianti con differenti tipi di acciaio INOX e ghisa, in modo da rispettare gli specifici requisiti richiesti per il pompaggio del liquido utilizzato. Inoltre, Grundfos offre anche una soluzione di pompaggio con pompe di dosaggio altamente affidabili per un accurato dosaggio chimico

In qualità di fornitore globale, Grundfos è sempre all'avanguardia. Con 80 filiali in più di 40 Stati, garantiamo un supporto qualificato ovunque. Ovviamente, le parti di ricambio possono essere spedite rapidamente in tutto il mondo.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Downloads
Grundfos offers a full range of pumps and services for the applications in biofuel production - also customised solutions to meet specific requirements.

Pumps for bioethanol and biodiesel - ...

Grundfos offers a full range of pumps and services for the applications in biofuel production - also customised solutions to meet specific requirements.


Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.

The centrifugal pump

Handbook - pump hydraulics, pump design and the basic pump terms.


Handbook - Mechanical shaft seals for pumps

Mechanical shaft seals for pumps

Handbook - Mechanical shaft seals for pumps


Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms

Pump Handbook

Handbook about pump hydraulics, pump design and the basic pump terms


Contatto
Local sales company

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Local service centre

Tel.

02 95 83 81 12