Distribuzione idrica

Panoramica

Panoramica

Grundfos offre supporto nella pianificazione, progettazione e messa in servizio degli impianti di pompaggio fornendo la tecnologia che soddisfa le esigenze del cliente.

Grazie alle pompe ad alta efficienza, ai motori IE3 ad elevato rendimento e ai quadri di controllo dedicati, Grundfos offre soluzioni all'avanguardia per far si che l’acqua possa essere utilizzata in maniera sostenibile dal punto di vista economico ed ambientale.

Il nostro impegno per la sostenibilità è orientato a progettare e offrire soluzioni che raggiungano più obiettivi contemporaneamente, come:

  • La salvaguardia delle risorse idriche
  • La soddisfazione delle esigenze degli utilizzatori finali
  • La garanzia di realizzare impianti efficienti

Nel corso degli anni, Grundfos ha fatto sviluppato numerose innovazioni che poi sono diventate uno standard di settore. Grundfos rinnova costantemente il proprio impegno nella promozione dell’efficienza energetica e delle tecnologie sostenibili.

Il nostro obiettivo è quello di garantire che il processo di approvvigionamento idrico sia affidabile per le famiglie e le impres.

Molti impianti di approvvigionamento idrico Grundfos Hydro MPC sono già funzionanti per offrire agli utilizzatori finali acqua necessaria con una pressione costante. Ogni gruppo Hydro MPC è un’unità completamente integrata pronta all'uso, ed è composta da pompe CR ad alta efficienza e quadro di controllo MPC. Questo gruppo assicura un controllo completo e immediato, con un’elevata efficienza, limitando le perdite idriche.

Per maggiori informazioni clicca sul seguente collegamento:

Demand Driven Distribution





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Applicazioni collegate

Demand Driven Distribution

Con pompe altamente efficienti, motori IE3 ad elevato rendimento e quadri di controllo dedicati possiamo andare oltre, per far si che l’acqua possa essere utilizzata in maniera sostenibile dal punto di vista economico ed ambientale.


La nostra visione può essere utilizzata per risolvere problemi importanti come la salvaguardia delle risorse idriche, il soddisfacimento delle esigenze dei consumatori e la garanzia di impianti efficienti.
Nel corso degli anni Grundfos ha fatto da pioniere per numerose innovazioni, che sono diventate o stanno diventando standard di settore. Grundfos continuerà ad essere in prima linea nella promozione dell’efficienza energetica e delle tecnologie sostenibili.


Sono questi fatti che consentiranno agli enti di distribuzione idrica di vincere le sfide future.
Il nostro obiettivo è quello di avere un ruolo importante in un quadro generale e avere una parte fondamentale nella fornitura idrica, sulla quale le famiglie e le imprese possano contare.

La questione chiave della riduzione e del controllo dell’acqua non fatturabile (NRW) nelle reti di distribuzione è molto sfaccettata e non ha un unico rimedio. Una strategia tipica punta a limitare le perdite a quelle già esistenti, riducendo cioè il rischio di causarne di nuove.


La gestione della pressione in rete è ora riconosciuta come fattore essenziale per un controllo efficace delle perdite. In aggiunta alla gestione della pressione, l’associazione internazionale dell’acqua (IWA) suggerisce anche un controllo attivo delle perdite, della velocità e qualità delle riparazioni e una gestione dell’impianto.


Il contributo di Grundfos si posiziona tra la gestione della pressione e la gestione dell’impianto, come indicato nelle pagine che seguono. Abbiamo sviluppato quadri di controllo che implementano il controllo di pressione e questi sono integrati nelle nostre soluzioni di pompaggio.


Riduzione delle perdite idriche del 20% Con una regolazione proporzionale della pressione, il quadro di controllo Grundfos Control MPC riduce automaticamente la pressione in eccesso nelle reti idriche. Di conseguenza, vengono ridotte in maniera significativa sia le perdite idriche sia i costi energetici


La questione chiave della riduzione e
del controllo dell’acqua non fatturabile
(NRW) nelle reti di distribuzione è
molto sfaccettata e non ha un unico
rimedio. Una strategia tipica punta a
limitare le perdite a quelle già esistenti,
riducendo cioè il rischio di causarne
di nuove.
La gestione della pressione in rete è
ora riconosciuta come fattore essenziale
per un controllo efficace delle
perdite. In aggiunta alla gestione della
pressione, l’associazione internazionale
dell’acqua (IWA) suggerisce anche
un controllo attivo delle perdite, della
velocità e qualità delle riparazioni e
una gestione dell’impianto.
Il contributo di Grundfos si posiziona
tra la gestione della pressione e la gestione
dell’impianto, come indicato
nelle pagine che seguono. Abbiamo
sviluppato quadri di controllo che implementano
il controllo di pressione e
questi sono integrati nelle nostre soluzioni
di pompaggio.
Riduzione delle perdite idriche
del 20%
Con una regolazione proporzionale
della pressione, il quadro di controllo
Grundfos Control MPC riduce automaticamente
la pressione in eccesso nelle
reti idriche. Di conseguenza, vengono
ridotte in maniera significativa sia le
perdite idriche sia i costi energetici

Downloads

Downloads

 

Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution

Distribuzione idrica affidabile ed efficiente


Pump handbook

Pump Handbook

A guide to dimensioning and optimising reliable pumping systems.


profile

Facciamo un passo indietro

And see the bigger picture. Grundfos Water Utility profile brochure.


Contatto
Local sales company

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Local service centre

Tel.

02 95 83 81 12