ECADEMY

Caratteristiche e vantaggi

Comfort_Task 06_main image_900x425

Lista delle caratteristiche

Questa lista illustra alcune delle caratteristiche e dei vantaggi presenti nella pompa COMFORT PM.

Design compatto
COMFORT è dotato di un design compatto che rende l'installazione in spazi ristretti molto semplice.

Gusci isolanti
COMFORT è dotato di gusci isolanti per evitare la perdita di calore.

Ottone resistente alla corrosione
Il corpo pompa di un circolatore COMFORT è composto di ottone resistente alla corrosione, rendendo questa pompa la scelta migliore per acqua potabile e sistemi aperti. 

Spina ALPHA
Le varianti COMFORT PM sono dotate di una spina ALPHA per una facile connessione senza dover aprire morsettiere.

3 modalità di regolazione
COMFORT è dotato di 3 modalità di funzionamento:
1. 100%: la pompa funziona sempre a pieno regime
2. Temperatura: permette di mantenere la temperatura dell'acqua in una fascia automaticamente calcolata.
3. AUTOADAPT: apprende, salva e adatta il tempo di funzionamento in funzione del consumo e alle abitudini dell'utenza. 

Sensore di temperatura interno
Perchè funzioni correttamente, installare come di consueto, il circolatore sulla tubazione di ritorno.

Sensore integrato esterno
Il sensore esterno integrato di COMFORT è dotato di un cavo sensore estraibile e va installato sulla tubazione di mandata.

..PDF

Grundfos_COMFORT_Caratteristiche_articolo 6.pdf (size: 0.4MB)

SCARICA IL FILE