ECADEMY

Applicazioni di ultrafiltrazione affidabili ed efficienti

iwt

Applicazioni di ultrafiltrazione affidabili ed efficienti

Una descrizione più dettagliata di come Grundfos possa contribuire a ottenere un’applicazione di ultrafiltrazione affidabile ed efficiente.

In molte applicazioni di trattamento delle acque, la rimozione delle particelle è fondamentale per ottenere l’acqua pulita necessaria per gli usi successivi. Un impianto di ultrafiltrazione rimuove le particelle, come batteri, solidi sospesi, ecc., fino a una dimensione di 0,01 micron. L’intervallo di pressione necessario per l’ultrafiltrazione è di 1-10 bar. Le dimensioni degli impianti di ultrafiltrazione possono variare da sistemi in scala ridotta, per esempio per l’approvvigionamento idrico in aree remote con pochi consumatori, a grandi parchi industriali che utilizzano l’acqua come acqua di processo e per l’approvvigionamento idrico di migliaia di persone.

..PDF

GFS_Industrial Water Treatment_Task 3_GIT.pdf (size: 0.9MB)

SCARICA IL FILE