ECADEMY

Vantaggi principali

Pressure Booster_Task 07_main image_900x425

Vantaggi principali

Questo documento riassume i principali vantaggi di un sistema per aumento pressione di Grundfos.

Convenienza senza pari
La gamma di gruppi per aumento pressione Grundfos CM offre unità compatte, complete e pronte all'uso, estramamente silenziose e dotate della ben nota qualità Grundfos.

Possibilità di scelta dei due Pressure Manager (PM)
La gamma di gruppi per aumento pressione Grundfos CM è disponibile con due diversi Pressure Manager: PM1 permette alla pompa di avviarsi e arrestarsi automaticamente secondo quanto richiesto dall'impianto, proteggendo la pompa dalla marcia a secco, mentre il PM2 permette anche la regolazione della pressione di avvio.

Collegamento diretto alla rete idrica o tramite serbatoio
La possibilità di collegamento alla rete idrica cittadina o ad un serbatoio permette una maggiore flessibilità di installazione.

Versione autoadescante
La gamma di gruppi per aumento pressione Grundfos CM è disponibile anche in versione autoadescante, che permette alla pompa di pompare acqua da pozzi, da serbatoi sotterranei e da serbatoi per la raccolta di acqua piovana.

Pressione sempre costante per un comfort ottimale
I sistemi per aumento pressione Grundfos CMBE sono dotati di convertitore di frequenza, che permette di offrire sempre la pressione desiderata, indipendentemente dal numero di utenti che utilizzano l'acqua in un dato momento.

..PDF

Aumento Pressione_Vantaggi Principali.pdf (size: 0.1MB)

DOWNLOAD FILE