ECADEMY

Lista delle caratteristiche

Grundfos-magna3-task7

Lista delle caratteristiche

La seguente lista illustra alcune delle principali caratteristiche e vantaggi del circolatore MAGNA3.

Completa gamma di pompe per ogni esigenza
La gamma MAGNA3 offre la possibilità di scegliere tra 150 versioni a testa singola o gemellare, in ghisa o acciaio inox, con una prevelenza massima pari a 18 m e una portata massima pari a 78.5 m3/h (150 m3/h per le varianti gemellari).

Ampio range di temperatura del liquido pompato

Il range per la temperatura del liquido pompato va da -10°C a +110°C e non dipende dalla temperatura ambientale (da 0°C a +40°C).

Efficienza energetica superiore
Il circolatore MAGNA3 è dotato di un EEI nominale uguale o inferiore a 0.18 per tutta la gamma, eccedendo le specifiche EU in termini di efficienza.

Maggiore affidabilità
Un corpo pompa con trattamento anti-corrosivo e un'elettronica raffredata ad aria permettono un'affidabilità superiore.

Facile installazione

Caratteristiche quali la fascetta di fissaggio a vite singola, l'interfaccia utente intuitiva e la possibilità di utilizzare Grundfos Go rendono l'installazione ed il primo avviamento ancora più facile.

Integrazione con sistema BMS 
Se si intende collegare il circolatore ad un sistema BMS, possono essere aggiunti dei moduli CIM con i seguenti standard fieldbus: LON, Profibus, Modbus, SMS/GSM/GPRS, GRM e BACnet. Oltre a questi è inoltre disponibile il protocollo GENIbus. In caso di sostituzione di un vecchio prodotto, la pompa rimane comunque compatibile con la gamma MAGNA Serie 2000.

Maggiore numero di uscite ed ingressi
Include 1 ingresso analogico (0-10V/4-20mA), 2 uscite relè che possono essere configurate individualmente in "in funzione", "pronto" o "allarme", 3 ingressi digitali per l'avvio/arresto esterno, la curva minima e massima e il collegamento wireless.

Modalità di funzionamento intelligenti

Le modalità AUTOADAPT e FLOWADAPT garantiscono automaticamente un'efficienza ottimale al variare delle condizioni e delle richieste.

Sensore di temperatura integrato
Un sensore di temperatura integrato monitora la distribuzione i consumi di energia termica in modo da prevenire costosi sbilanciamenti del sistema. Il sensore ha una tolleranza da +/-1 a 10%, in funzione del punto di lavoro.

Funzionalità multi-pompa

La connessione wireless GeniAir permette funzionalità multi-pompa senza l'utilizzo di moduli di espansione.

..PDF

Grundfos_Caratteristiche Magna3_articolo7.pdf (size: 0.1MB)

SCARICA IL FILE