ECADEMY

Panoramica caratteristiche WC-3

Grundfos-Sololift2-task6

Panoramica caratteristiche SOLOLIFT2 WC-3

La seguente lista fornisce una breve panoramica delle 8 principali caratteristiche presenti all'interno di un prodotto SOLOLIFT2 WC-3.

Compattezza ed attacchi flessibili
La compattezza e gli attacchi flessibili permettono una facile sostituzione dei prodotti similari. Gli attacchi verticali ed orizzontali regolabili permettono facile utilizzo di tubazioni di drenaggio esistenti. Un attacco flessibile e regolabile per la mandata (kit accessori aggiuntivo) permette una facile connessione alla tubazione esistente.

Possibilità di selezione della direzione di mandata
La direzione della mandata può essere selezionata secondo le reali necessità - sia in senso orizzontale sia in senso verticale. L'attacco di mandata rotante può essere ruotato di 360° in ogni direzione e la valvola di non ritorno è già integrata. Ciò significa che vi è la massima flessibilità - anche in caso di sostituzione.

Tutti i componenti in un'unica unità
Tutti i componenti importanti sono raggruppati in un'unica unità motore/pompa compatta. L'unità è facilmente smontabile, poiché è unita solamente da 4 viti. Questo facilita molto gli interventi dovuti a cadute accidentali di oggetti solidi all'interno del W.C.. Questo significa che non è necessario sporcarsi le mani all'interno del serbatoio per lo smontaggio dei componenti - o procedere alla rimozione della unità da dietro il W.C.  Ogni cosa rimane al proprio posto.

Trituratore di elevate prestazioni
Il trituratore è il componente responsabile dello smaltimento del materiale organico.  Ogni variante SOLOLIFT2 dotata di attacco per W.C. è fornita di trituratore in robusto acciaio inox che offre elevate prestazioni. Ciò garantisce che ogni tipologia di carta igienica e prodotti per l'igiene intima femminile accidentalmente finiti nel W.C. può essere gestita senza problemi.  Alla fine di un intervallo di pompaggio il trituratore si auto pulisce.

Giunto di accoppiamento sommerso per un facile disassemblaggio
Un giunto di accoppiamento flessibile e sommerso assicura che l'unità pompa/motore sia facilmente disassemblabile - anche in condizioni difficili e con spazio di intervento limitati.

Funzione anti-intasamento manuale
Tutti i SOLOLIFT2 sono dotati di funzione anti-intasamento manuale in grado di disostruire il trituratore in caso di blocco causato da materiale solido di grandi dimensioni. Basta rimuovere la vite dal coperchio di manutenzione e ruotare l'albero motore a sinistra e a destra con un cacciavite un paio di volte.  Nelle situazioni di emergenza, questo può permettere al proprietario di gestire eventuali intasamenti in autonomia.

Pressostato esterno
Ogni variante SOLOLIFT2 è dotata di un pressostato installato esternamente al serbatoio per permettere il controllo del livello. Ciò vuol dire che non vi sono parti mobili all'interno del serbatoio. La posizione esterna del pressostato permette una facile manutenzione e una facile pulizia. Mai più smontaggi complicati o dover mettere le mani nel serbatoio.

Design modulare
SOLOLIFT2 è modulare, con un'unica unità pompa/motore adatta alle 3 varianti SOLOLIFT2 dotate di attacco W.C. Un'unica unità motore/pompa è sufficiente per riparare la stazione di sollevamento in pochi minuti. Basta rimuovere l'unità per gestire il 99% di ogni problema tecnico possibile.

..PDF

Grundfos_Caratteristiche Sololift2-WC-3_articolo6.pdf (size: 0.1MB)

SCARICA IL FILE