ECADEMY

Lista dei vantaggi

Unilift_Task 02_main images_900x425

Lista dei vantaggi

La presente lista riassume i principali vantaggi derivanti dall'utilizzo delle soluzioni per drenaggio Grundfos Unilift.

Gamma completa
La gamma completa di pompe per drenaggio Grundfos Unilift è adatta a svariate esigenze ed installazioni, sia portatili che fisse, come il drenaggio, la rimozione di effluenti e la gestione di acque grigie.

Drenaggio di cantine allagate fino ad un livello di soli 3 mm
La pompa Grundfos Unilift CC è la soluzione più avanzata di drenaggio per uso domestico, in grado di svuotare cantine allagate fino a 3 mm di livello del liquido.

Materiali resistenti alla corrosione
I componenti in acciaio inox e in materiale composito eliminano il rischio di corrosione.

Caratteristiche avanzate
Le caratteristiche di Unilift CC includono un sistema idraulico unico nel suo genere, la totale protezione del motore ed uno sfiato automatico per un avvio senza problemi.

..PDF

Grundfos_Unilift_ Vantaggi_articolo 2.pdf (size: 0.1MB)

SCARICA IL FILE