ECADEMY

Vantaggi principali

Waterwells_Task 02_main images_900x425

Vantaggi principali

Questo documento riassume i vantaggi principali delle soluzioni di pompaggio di Grundfos per installazioni in pozzi, con acqua di falda.

Soluzioni da 3” e 4”
Per soddisfare tutte le necessità di pompaggio per installazioni in pozzi, Grundfos produce un’ampia gamma di pompe da 3” e da 4”.

Unità complete
La pompa SQE è fornita di tutto il necessario per facilitare l’installazione ed il primo avviamento. Tutto il necessario è fornito in un'unica confezione.

Caratteristiche avanzate del motore
I motori innovativi di Grundfos sono dotati di funzionalità avanzate come l’avvio morbido e le protezioni contro la marcia a secco, il sovraccarico e la sovratensione (solamente per le pompe SQ e SQE).

Pompe da 3” a pressione costante
La pompa SQE da 3” di Grundfos genera sempre la stessa pressione in uscita, a prescindere da quanti utenti stiano utilizzando l’acqua contemporaneamente.

Pressione costante opzionale con le pompe da 4”
Per alcuni mercati, le pompe Grundfos SP e SPA da 4” possono generare una pressione costante tramite l’aggiunta dell’unità di controllo CU331SP.

Una sola unità di controllo per tutti i modelli
L’unità di controllo CU301 è idonea per tutti i modelli della gamma Grundfos SQE.

..PDF

Vantaggi principali_Soluzioni per installazioni in pozzo, con acqua di falda.pdf (size: 0.3MB)

SCARICA IL FILE