Grundfos NBE/NKE Serie 2000: nuove pompe centrifughe con sensore di pressione integrato

20/06/2019

NBE & NKE Serie 2000

Le nuove gamma di pompe centrifughe NBE/NKE Serie 2000 con sensore di di pressione integrato sono la scelta per molteplici applicazioni, anche quelle più difficili.

Grundfos ha rilasciato alla vendita la nuova gamma NBE/NKE Serie 2000 con sensore di pressione integrato.

L'aggiunta del sensore di pressione differenziale integrato nel corpo pompa, fanno sì che questa gamma sia la scelta ideale per molteplici applicazioni.


Le aree di applicazioni comprendono l'approvigionamento idrico, l'aumento pressione all'interno dei sistemi industriali, impianti HVAC e sistemi di irrigazione.


Entrambe le gamme NBE e NKE sono dotate di motore MGE con convertitore di frequenza integrato in classe di efficienza IE5, in grado di offrire notevoli risparmi energetici per l'ottimizzazione dell'intero sistema.

La nuova gamma è già ordinabile dal mese di Giugno 2019 con consegne per lo stesso mese.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA NUOVA GAMMA NBE/NKE Serie 2000?

  • Installazione sicura e veloce: non è necessario installare sensori aggiuntivi esterni
  • Configurazione Multipump semplice: facile impostazione in modalità standby, alternata o in cascata
  • Affidabilità di funzionamento per tutto il ciclo di vita: prestazioni eccezionali