Grundfos iSOLUTIONS: Water Utility

Water utility

Un nuovo livello di soluzioni intelligenti per la gestione idrica

Grundfos iSOLUTIONS introduce un nuovo livello di intelligenza nei sistemi di pompaggio e nelle applicazioni di water utility con soluzioni che vanno ben oltre i singoli componenti, ottimizzando l’intero impianto.

Basata sulla nostra profonda conoscenza della tecnologia idrica, Grundfos iSOLUTIONS utilizza pompe intelligenti, connettività cloud e servizi digitali. Quindi, sia che si tratti di distribuzione dell’acqua, di trasporto delle acque reflue o di un’altra applicazione, è possibile raggiungere un nuovo livello di controllo del sistema, con la massima prevedibilità e ottimizzazione.

Esplora GRUNDFOS iSOLUTIONS per le applicazioni di Water Utility

Distribuzione idrica

Distribuzione idrica

Grundfos iSOLUTIONS possono controllare la pressione dell’acqua, migliorare l'affidabilità, aumentare le prestazioni e ridurre i costi operativi della distribuzione idrica.

Scopri di più

Reti di acque reflue

Reti di acque reflue

Grundfos iSOLUTIONS possono semplificare la gestione delle acque reflue attraverso procedure di pompaggio automatizzate e funzioni di autopulizia, offrendoti inoltre preziosi dati operativi sui tuoi impianti.

Scopri di più

PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE

Distribuzione idrica senza problemi

 

Distribuzione idrica senza problemi

Grundfos I SOLUTIONS hanno contentito a una società di distribuzione idrica Russa a incrementare la distribuzione idrica del 9,5% con un risparmio energetico fino a 20% !

Scarica la brochure

Scarica la brochure di GRUNDFOS iSOLUTIONS per tutte le applicazioni Water Utility

Grundfos offre una gamma di soluzioni intelligenti e servizi di gestione progettati per le applicazioni water utility. Le Grundfos iSolutions contribuiscono a ottimizzare le prestazioni e garantiscono affidabilità alle società dei servizi di distribuzione idrica grazie a un maggiore utilizzo dei dati in tempo reale.

CTF_TrM:Please fill in the required fields
Iscriviti qui

Iscriviti alla nostra newsletter per tenerti sempre aggiornato

- Email non valida

Potrà revocare il suo consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento. Tale revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento effettuato prima del ritiro del consenso. Ha anche il diritto di opporsi all’utilizzo dei suoi dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione. Per ulteriori informazioni sui suoi dati personali e sui suoi diritti, consulti la nostra Condizioni Generali e Informativa sulla privacy