Approvvigionamento idrico domestico

Approvvigionamento idrico domestico

Fornitura idrica domestica

Una fornitura idrica affidabile è fondamentale in ogni unità abitativa. Scegli le nostre pompe sommerse compatte per l’approvvigionamento idrico domestico e dai ai tuoi clienti la massima affidabilità e comfort con una pressione idrica costante in tutti gli ambienti. Queste efficienti pompe pesano la metà di quelle tradizionali e quindi è facile installarle... basta una sola persona.

The SP pump

La pompa SQ/SQE

La pompa SQ di 3” pesa solo 7-8 kg e offre numerosi vantaggi, sia per te che per il cliente: Installazione è semplice e rapida, senza bisogno di un dispositivo di avviamento esterno, la protezione integrata assicura un funzionamento senza problemi, un'elevata efficienza energetica e una pressione dell’acqua costante. Se consideriamo ogni singolo parametro, la pompa SQ è nettamente superiore ad ogni pompa sommersa domestica convenzionale con un prezzo competitivo. Scegli tra una SQ o una SQE con il convertitore di frequenza integrato.

Vai alla pagina del prodotto