Approvvigionamento idrico domestico

Domestic water supply

Aumenta l’affidabilità e il comfort di ogni abitazione

Ogni abitazione deve usufruire di un approvvigionamento idrico costante e affidabile. Questo significa che le pompe devono essere facili da installare, funzionare in modo efficiente e offrire una pressione idrica costante. Ecco perché le pompe sommerse Grundfos sono progettate per offrire il massimo comfort a costi minimi.  
 
Con le nostre soluzioni sommerse di alta qualità, è possibile soddisfare le esigenze di tutti i pozzi - profondi e poco profondi, ad alto e basso volume. Dalla più piccola alla più grande abitazione, potrai offrire soluzioni a pressione costante a ogni cliente. 
 
Scegli le nostre soluzioni compatte SQ e SQE per offrire ai tuoi clienti un’alta efficienza e comfort in ogni casa. La SQ è la nostra pompa sommersa facile da installare, efficiente e dotata di protezione elevata del motore, mentre la SQE eroga una pressione costante grazie al suo convertitore di frequenza. 
 
L’uso di un approvvigionamento idrico alimentato dall’energia solare aumenta l’efficienza del sistema in quando si pompa direttamente nel serbatoio che richiede acqua. La nostra soluzione solare dedicata è un sistema plug-and-go con una pompa sommersa e un convertitore di frequenza incorporato, alimentazione a energia rinnovabile, unità di monitoraggio e struttura di supporto, per un’installazione e un utilizzo facile e agevole.  

 

Il sistema di pompaggio SQ/SQE 

Il sistema di pompaggio SQ/SQE

La pompa SQ di 3” pesa solo 7-8 kg e offre numerosi vantaggi. Installazione semplice e rapida, senza bisogno di un dispositivo di avviamento esterno, protezione integrata per assicurare un funzionamento senza problemi, elevata efficienza e una pressione dell’acqua costante.  Se consideriamo ogni singolo parametro, la pompa SQ è nettamente superiore a ogni pompa sommersa domestica convenzionale a un prezzo competitivo. Scegli tra una SQ o una SQE con variatore di frequenza integrato.

Vai alla pagina del prodotto