Impianto di teleriscaldamento testa le nuove pompe Grundfos CR, aumentando l’efficienza del 10%

Overview_TEXT

Panoramica

Nell’autunno del 2015, l’impianto di teleriscaldamento di Hirtshals, in Danimarca, ha installato tre unità di prova CR-95 facenti parte della nuova generazione di pompe multistadio CR. Due pompe sono state installate in un impianto di incenerimento dei rifiuti a 19 km di distanza, a Hjørring, e una a metà strada sulla linea di teleriscaldamento, a Tornby.


“Ci auguriamo di avere una buona esperienza con le pompe, con prestazioni idrauliche migliori e una lunga durata”, ha dichiarato Jens Ole Olsen, responsabile dell’impianto di teleriscaldamento di Hirtshals durante l'installazione di una CR-95 a Tornby. “Questo è quello che ricerchiamo in primo luogo”.

Risultati positivi

Più di un anno dopo, una sufficiente quantità di dati era finalmente disponibile.

A Hjørring, le prestazioni in termini di efficienza delle due pompe CR-95 sono state migliori del 4-7% rispetto alle pompe concorrenti. A Tornby, le prestazioni della CR-95 sono state migliori del 12.5% rispetto alle unità concorrenti nella stazione di pompaggio.

“Abbiamo appena analizzato i dati mensili delle stazioni di pompaggio. La linea di tendenza mostra che le pompe Grundfos sono meno costose in termini di consumo energetico”, afferma Jen Ole Olsen.

“Le pompe hanno funzionato perfettamente per 14 mesi - un po’ a intermittenza, in base alla domanda, naturalmente. Non abbiamo avuto alcun problema. L’aspetto più importante per noi è l’efficienza – che ora è molto migliorata. L'elettricità è molto cara. Spendiamo più di 133,000 Euro per l’elettricità. Quindi questi punti di percentuale sono molto significativi. Se riusciremo a ridurre i nostri costi operativi giornalieri anche del 6-10%, avremo ottenuto un ottimo risultato.

“Questo ci ha dimostrato che è possibile avere prodotti migliori di quelli che abbiamo oggi”, continua. “E sono meno costosi da gestire. Questi sono i valori che vediamo nelle nuove pompe Grundfos".

Per ulteriori informazioni sulle pompe CR multistadio di Grundfos, vedere qui.

Argomento:

Aumento della pressione sulle linee del teleriscaldamento

Località:

Hirtshals, Danimarca

Società:

Hirtshals Fjernvarme

Guarda il video.

Jens Ole Olsen, responsabile dell’impianto di Hirtshals Fjernvarme, installa un monitor di sorveglianza elettronico su una pompa CR-95 presso la stazione di pompaggio di Tornby.

Jens Ole Olsen, responsabile dell’impianto di teleriscaldamento di Hirtshals Fjernvarme, dice che le pompe CR-95 di Grundfos hanno funzionato “perfettamente” per 14 mesi. E sono meno costose da gestire. Questo ci ha dimostrato che è possibile avere prodotti migliori di quelli che abbiamo oggi”.

Contacts_TEXT

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano

Contatto

Se necessiti di una soluzione simile, contattaci per ulteriori informazioni.

Tel.

02 95 83 81 12

Indirizzo

Via Gran Sasso 4
20060 Truccazzano Milano