Trova il prodotto

Reset ricerca
Visualizzati 21 da 30 a 84 risultati
Digital Dosing, DDI pompa dosatrice a membrana
Le pompe DDI di Grundfos offrono un dosaggio digitale da 75 ml/h a 150 l/h con una regolazione effettiva della portata.
Digital Dosing, DME pompa dosatrice a membrana
Le pompe dosatrici digitali DME di Grundfos sposano un'altissima precisione con una grande facilità d'uso, coprendo diverse gamme di dosaggi - da 60 l/h fino a 940 l/h - con poche varianti.
DMH, pompa dosatrice a membrana idraulica
La gamma Grundfos DMH è composta da una serie di pompe estremamente resistenti e robuste per applicazioni che richiedono dosaggi affidabili e alte pressioni, come la tecnologia dei processi.
DMX, pompa dosatrice a membrana meccanica
La gamma di pompe Grundfos DMX ha dimostrato il suo valore nelle applicazioni di dosaggio in tutto il mondo. Per la loro concezione a membrana e i motori di alta qualità, le pompe DMX richiedono una manutenzione minima e sono la scelta migliore per diverse applicazioni di dosaggio.
DP, pompa per acque reflue
Per il pompaggio di acque di drenaggio nei pressi di abitazioni, fattorie e piccole aziende.
EF, pompa drenaggio acque scure
Le pompe EF sono state progettate per il pompaggio delle acque reflue (a esclusione degli scarichi igienici) delle abitazioni private
Grundfos GO, controllo remote delle pompe
Grundfos GO è la piattaforma mobile per i professionisti in movimento. Grundfos GO consente un controllo intuitivo della pompa da palmare e un accesso completo a tutti gli strumenti Grundfos on-line quando si è in movimento. Grundfos GO comprende due applicazioni GO Remote e GO CAPS.
Grundfos iSOLUTIONS: CBS HVAC: Controlli
Grundfos iSOLUTIONS: CBS HVAC: Controlli
Grundfos Remote Management - controllo parametri
Un sistema internet sicuro per il monitoraggio e la gestione di pompe.
GT, serbatoio a membrana
Serbatoi GT a membrana e a camera d'aria in pressione adatti alle applicazioni domestiche e industriali